Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED

S kovovým upevňovacím strmeňom.
Rozmery osvetlenej plochy: 43 x 43 mm
Možno využiť na informačné účely (súčasťou dodávky krytov je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi).
Vstavaná hĺbka: 32 mm
230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001511A0115
Typové číslo
2062 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED, 2CKA001511A0115 95,53  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ