Relé rozdelovacie DC Busch-Jalousiecontrol®

Na zákazku
Pre spoločné spínanie 2 žalúziových pohonov 12-48 V DC pomocou prístroja Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U, 6411 U/S), s mechanickým blokovaním výstupných kontaktov, s galvanickým oddelením vstupov a výstupov
Ovládacie napätie: 230 V AC
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 54 x 54 x 29 mm
2x 6 A, 12-48 V DC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití niekoľkých rozdeľovacích relé možno ovládacie vstupy 1, 2 prepojiť paralelne.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0363
Typové číslo
6415/24
Radenie
1/0+1/0 s blokovaním

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Relé rozdelovacie DC Busch-Jalousiecontrol®, 2CKA006410A0363 102,11  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ