Strážca domový Busch-Wächter® BasicLINE

Uhol pokrytia: 240 °
Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 10 m do strán (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Možnosť horizontálneho natočenia snímača: až ± 90°
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (10 - 200 luxov), denný režim/Test)
- oneskorenie vypnutia (5 sek - 12 min)
- citlivosť snímania
Indikácia detekcie pohybu pomocou LED.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia alebo na 4 hod., príp. vypnúť.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: -20 °C do +40 °C
Rozmery: 95 × 76 × 118 mm
Spínací prvok: relé
Zaťažiteľnosť:
1 000 W pre vákuové žiarovky
2 000 W pre 230V halogénové žiarovky
1 000 V·A pre žiarivky

230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 4 mm²).
Súčasťou dodávky je clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2507
Typové číslo
6844 AGM-204-500
Radenie
1
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2507
138,94 €
2CKA006800A2507

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6651
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou