Krabica pre snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

Na povrchovú montáž snímača pohybu alebo pre zvýšenie stupňa krytia kompletu na IP 54.
Pevná prepojovacia svorka.
Predznačené otvory pre skrutky s rozstupom 41, 60, 70 alebo 85 mm.
Súčasťou dodávky sú 2 skrutky s tesnením pre upevnenie krabice na podklad a 4 skrutky pre upevnenie snímača pohybu ku krabici.
Pracovná teplota: -20 °C do +45 °C
Rozmery:Ø 106 x 23 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006899A2305
Typové číslo
6888
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006899A2305
23,16 €
2CKA006899A2305

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou