Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Standard

Pre automatické spínanie svietidiel.
Automatický a poloautomatický režim.
Tlačidlový vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej záťaže.
Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 7 m pri montážnej výške 2,5 m)
Prispôsobenie snímania pomocou dodávanej krytky.
Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.
Montáž do stropu pomocou pružinového mechanizmu alebo s využitím štandardných prístrojových krabíc.
Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.
Vystupuje iba 31 mm nad povrch.
Montážna výška: 2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (10 - 2 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 30 min., Príp. 1 s)
Spínací prvok: relé
Zaťažiteľnosť:
2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;
4 AX (cosφ&# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF;
7 - 400 W pre úsporné zdroje
Stupeň krytia: IP 40
Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C
Rozmery: Ø 111 x 70 mm
Vstavaná hĺbka: 39 mm (25 mm bez odľahčovacie spony)
Farba snímača: biela
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2518
Typové číslo
6814 U-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2518
222,62 €
2CKA006800A2518

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou