Snímač pohybu, vstavaný

Pre bezdotykové ovládanie elektrických spotrebičov.
Prístroj je určený pre montáž do stropných podhľadov.
Oblasť detekcie: kužeľová (kruh ∅ 7 m pri montážnej výške 2,5 m). S montážnou výškou sa oblasť detekcie úmerne zväčšuje až na cca∅ 16 m pri výške 8 m.
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (1 - 1 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
- citlivosť snímania
Spínací prvok: relé
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).
Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64μ F).
Stupeň krytia: IP 23 (po zabudovaní do podhľadu)
Pracovná teplota: -10 °C do + 35 °C
Rozmery:∅ 80 (68) x 95 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Farba snímača: biela
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
3299-22102
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu, vstavaný, biela 3299-22102 58,79  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ