Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®

S kombinovanou šošovkou
Uhol pokrytia: 180° (3 snímacie roviny)
Oblasť detekcie: závisí na montážnej výške - pozri tabuľku
Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (5-1000 lx, test), oneskorenie vypnutie (krátky impulz, 2 s - 32 min)
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Stupeň krytia: IP 44 (len pri použití tesnení a rámčeku Allwetter 44®)
Snímač sa dodáva vrátane tesnení a špeciálnych upevňovacích skrutiek. Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní a ďalej samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A1674
Typové číslo
6800-34-102C
Dizajn
Allwetter® 44
Variant
alpská biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®, Allwetter 44®, alpská biela 2CKA006800A1674 225,54  €
Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®, Allwetter 44®, slonová kosť 2CKA006800A1898 223,43  €
Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®, Allwetter 44®, antracit 2CKA006800A1740 231,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ