Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44

Uhol pokrytia: cca 180° (1 snímacie rovina)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Stupeň krytia : IP 44
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Spínací prvok: relé
Súčasťou dodávky je tesniaca manžeta pre ochranu svoriek a rámček s tesnením.
Nemožno inštalovať do viacnásobného rámčeka.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).
Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64μ F).
Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC sa závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.
3-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné spojiť výstupy niekoľkých prístrojov (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).
zobraziť viac
Kód produktu
3299A-C22184 S
Dizajn
Tango®
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, biela 3299A-C22184 B 142,40  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, slonová kosť 3299A-C22184 C 144,78  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, šedá 3299A-C22184 S 144,78  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, béžová 3299A-C22184 D 144,78  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, hnedá 3299A-C22184 H 144,78  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, dymová šedá 3299A-C22184 S2 144,78  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44, Tango®, vresová červená 3299A-C22184 R2 144,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6135
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ