Spínač automatický so snímačom pohybu

Na zákazku
Uhol pokrytia: 90° (približne kužeľová charakteristika)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Detekcia pohybu je indikovaná červenou diódou LED.
Plynulý nábeh jasu pri zapnutí: 0,5 s
Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C
Spínací prvok: triak
Pre vákuové žiarovky 230 V AC (40-450 W)
2-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Paralelné zapojenie prístrojov nie je dovolené.
zobraziť viac
Kód produktu
3299C-C12100 H3
Dizajn
Classic
Variant
hnedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299C-C12100 B1
Na otázku
3299C-C12100 B1
3299C-C12100 D2
Na otázku
3299C-C12100 D2
3299C-C12100 H3
Na otázku
3299C-C12100 H3

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou