Prístroj spínací flex, e-kontakt

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj spínača MOS-FET (2CKA006800A2219)

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.
Pre automatické spínanie svietidiel (bezhlučný polovodičový výstup).
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre stmievateľné LEDi žiarovky na 230 V.
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,5 W
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 - 240 W/V·A, 3 - 240 V·A pre LEDi.
2vodičové pripojenie (3vodičové pre zátěže < 10 W/V·A), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3048
Typové číslo
64814 U-500
Radenie
1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A3048
118,58 €
2CKA006800A3048

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou