Prístroj spínací flex, s dvoma relé

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj spínača univerzálneho sériového (s dvoma výstupmi) (2CKA006401A0051)

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.
Pre spínanie dvoch nezávislých obvodov (napr. svietidlo a ventilátor).
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky alebo LEDi.
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,3 W
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
2× 1 840 W, 2× 5 AX (cos ϕ = 0,9), 2× 300 V·A pre LEDi.
4vodičové pripojenie (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3045
Typové číslo
64821 U-500
Radenie
5

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A3045
126,89 €
2CKA006800A3045

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6703
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou