Prístroj spínací pre snímače pohybu
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Spínací prvok: triak
40 - 300 W pre vákuové žiarovky na 230 V AC,
40 - 250 W pre halogénové žiarovky na 230V AC
Nemožné používať pre neohmické záťaže (ovládacie cievky, relé žiarivky, LED a pod .).
Asi 5 s pred vypnutím sa pre výstrahu zníži jas (iba pri nastavení oneskorenia vypnutia> 30 s).
V poistkovom puzdre je vložená jedna náhradná poistka f2,5/1500 A 250 V.
2-vodičové pripojenie, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroje nie je dovolené zapájať paralelne.
- Kód produktu
 - 3299U-A00001
 
POPIS
Pre snímače pohybu dizajnových radov Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Spínací prvok: triak
40 - 300 W pre vákuové žiarovky na 230 V AC,
40 - 250 W pre halogénové žiarovky na 230V AC
Nemožné používať pre neohmické záťaže (ovládacie cievky, relé žiarivky, LED a pod .).
Asi 5 s pred vypnutím sa pre výstrahu zníži jas (iba pri nastavení oneskorenia vypnutia> 30 s).
V poistkovom puzdre je vložená jedna náhradná poistka f2,5/1500 A 250 V.
2-vodičové pripojenie, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami. 
 Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²). 
 Prístroje nie je dovolené zapájať paralelne.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 201,7 kB | ||
| JPG | Rozmerový výkres | 74,5 kB | |
| JPG | Schéma zapojenia | 41,1 kB | 
			
			
			

 Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.