Prístroj stmievača pre regulovatelné LED žiarovky, pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LED) na 230 V AC alebo napájané z vinutých alebo elektronických transformátorov.
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z vinutých či elektronických transformátorov.
Retrofitové LED zdroje a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na nábežnej alebo zostupnej hrane.
Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlá iba spínať, ovládať jas nie je možné).
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika L)
min. 2 W/V·A, max. 400 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika C)
min. 10, max. 400 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC
min. 10, max. 400 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky (s transformátorom L
min. 10, max. 400 W/V·A vákuové a halogénové mn žiarovky (s transformátorom L
min. 10, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky (so zdrojom LC)
min. 10, max. 100 W/V·A vákuové a halogénové mn žiarovky (so zdrojom LC)
2vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006512A0345
Typové číslo
6523 UR-103-500
Radenie
6

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre regulovatelné LED žiarovky, pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, 2CKA006512A0345 114,11  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6135
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ