Ovládač zapínací časový so vzduchovým oneskorovačom

S nastaviteľným oneskorením vypnutia
Aktivuje sa pripojením ovládacieho vstupu na stredný vodič N.
Oneskorenie vypnutia: 10 s až 5 min
Na povrchovú montáž
3-vodičové pripojenie
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
SA 10/220/1
Radenie
1/0
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
SA 10/220/1
44,11 €
SA 10/220/1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou