Ovládač zapínací časový elektronický

S nastaviteľným oneskorením vypnutia
Aktivuje sa pripojením ovládacieho vstupu na stredný vodič N.
Pre vákuové žiarovky (2,2 kW), pre induktívnu záťaž (450 V·A)
Oneskorenie vypnutia: 30 s až 10 min
Na povrchovú montáž
4vodičové pripojenie
2,2 kW, 450 V·A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi.
Pre ohmickú záťaž sa smie použiť max. 15 zapínacích ovládačov s orientačnou tlejivkou, ktorá premosťuje kontakt ovládača.
Pre induktívnu záťaž sa nesmie použiť zapínací ovládač s orientačnou tlejivkou, ktorá premosťuje kontakt ovládača.
zobraziť viac
Kód produktu
SA10E-230
Radenie
1/0
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
SA10E-230
Na otázku
SA10E-230

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou