Prístroj termostatu pre kúrenie/chladenie, s prepínačom funkce

Dva nezávislé zapínacie reléové kontakty pre samostatné ovládanie kúrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnutí požadovanej teploty.
Posuvný prepínač pre riadenie prepínania režimov Kúrenie/Chladenie.
Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C
Spínacia teplotná diferencia: ± 0,5 K
Menovitý prúd pre kúrenie: 10 A (4 A)
Menovitý prúd pre chladenie: 5 A (2 A)
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre induktívnu záťaž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0516
Typové číslo
1099 UHKEA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001032A0516
Na otázku
2CKA001032A0516

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou