Prístroj termostatu pre podlahové vykurovanie

Otočné nastavenie požadovanej teploty. Vstup pre časovo riadené zníženie teploty.
Funkcia posuvného prepínača: 1. trvalá aktivácia teplotného útlmu, 2. normálna prevádzka (teplotný útlm nie je aktívny), 3. aktivácia teplotného útlmu zvonku (privedením L na špeciálnu svorku)
Indikácia stavu výstupu pomocou LED.
Súčasťou dodávky je podlahový teplotný snímač NTC (10 kΩ pri 25 °C, dĺžka kábla 4 m).
Nastaviteľné teploty: +10 °C až +50 °C
Spínací teplotný rozdiel: ± 0,5 K
Teplotný útlm: cca o 4 K z nastavenej hodnoty
Kontakt relé rozopne pri dosiahnutí nastavenej teploty.
16 A (cosφ = 1), 230 V AC , 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0498
Typové číslo
1095 UF-507

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001032A0498
Na otázku
2CKA001032A0498

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.