Prístroj zásuvky telefónnej
Pre pripojenie bežných koncových zariadení pripojených k linke účastníckeho vedenia rozvodu JTS
Pre pripojenie k vedeniu linky slúži skrutková svorka. Zariadenie sa pripája štandardnou zásuvkou RJ-12 6p/4c.
200 mA, 200 Vef
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm² (16AWG)).
zobraziť viac
Pre pripojenie k vedeniu linky slúži skrutková svorka. Zariadenie sa pripája štandardnou zásuvkou RJ-12 6p/4c.
200 mA, 200 Vef
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm² (16AWG)).
- Kód produktu
- 5013U-A00103
- Radenie
- TZ-Aa
POPIS
Pre pripojenie bežných koncových zariadení pripojených k linke účastníckeho vedenia rozvodu JTS
Pre pripojenie k vedeniu linky slúži skrutková svorka. Zariadenie sa pripája štandardnou zásuvkou RJ-12 6p/4c.
200 mA, 200 Vef
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm² (16AWG)).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Všeobecný návod k inštalácii a používaniu | 695,2 kB | ||
JPG | Schéma zapojenia | 12,5 kB |