Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová

Zásuvka umožňuje priechod prúdu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB.
Odbočovací útlm: 2 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble o priemere 3,6-6,8 mm
Konektor F je vybavený závitom.
75 Ohm
Typové číslo prístroja: EÚ 3303
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
5011K-C00403 50
Dizajn
Decento®
Radenie
TV+R+SAT
Variant
biela / prírodný buk

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5011K-C00403
71,88 €
5011K-C00403
5011K-C00403 50
71,88 €
5011K-C00403 50
5011K-C00403 52
71,88 €
5011K-C00403 52
5011K-C00403 N
71,88 €
5011K-C00403 N

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6706
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou