Prístroj zásuvky anténnej, televíznej rozhlasovej a satelitnej - koncový

Zásuvka umožňuje prechod prúdu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB.
Odbočovací útlm: 2 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble v priemere 3,6-6,8 mm
Konektor F je vybavený závitom.
75 Ohm
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
5011-A3303
Typové číslo
EU 3303
Radenie
TV+R+SAT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5011-A3303
20,68 €
5011-A3303

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou