Prístroj zásuvky anténnej, televíznej a rozhlasovej - priebežný

Výbeh
Odbočovací útlm: 10 dB
Priechodný útlm: 2,5 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6-6,8 mm
75 Ohm, 10 dB
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
5011-A3610
Typové číslo
EU 3610
Radenie
TV+R

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5011-A3610
Na otázku
5011-A3610

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou