Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím

Výbeh
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5599E-A02357 10
Dizajn
Time®, Element®
Radenie
2P+PE
Variant
karmínová / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5599E-A02357 10
Na otázku
5599E-A02357 10
5599E-A02357 13
Na otázku
5599E-A02357 13
5599E-A02357 14
Na otázku
5599E-A02357 14

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6718
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou