Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami
Pre náhradné elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5519E-A02357 10
- Dizajn
- Time®, Element®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- karmínová / ľadová biela
POPIS
Pre náhradné elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 29,0 kB |