Zásuvka bezpečnostná FI-DOS s vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami

Reziduálny pracovný prúd Idn: 30 mA
Typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd
Menovitý prúd In: 16 A
Menovitá frekvencia: 45-60 Hz
Vybavovací čas pri 5 × Idn: max. 30 ms
Menovitý skratový prúd: 3000 A
Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 us
Inštalačná poloha: ľubovoľná
Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Ku svorkám L ', N' možno pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú rovnako pod kontrolou prúdového chrániča.
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5526A-A02369 B
Dizajn
Tango®
Radenie
2P+PE
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5526A-A02369 B
Na otázku
5526A-A02369 B

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.