Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím

Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
zobraziť viac
Kód produktu
5593A-C02357 S2
Dizajn
Tango®
Radenie
2x(2P+PE)
Variant
dymová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5593A-C02357 B
85,39 €
5593A-C02357 B
5593A-C02357 C
85,40 €
5593A-C02357 C
5593A-C02357 S
94,10 €
5593A-C02357 S
5593A-C02357 D
94,10 €
5593A-C02357 D
5593A-C02357 H
94,10 €
5593A-C02357 H
5593A-C02357 N
94,10 €
5593A-C02357 N
5593A-C02357 S2
94,10 €
5593A-C02357 S2
5593A-C02357 R2
94,10 €
5593A-C02357 R2

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.