Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím

16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
zobraziť viac
Kód produktu
5592G-C02349 S1
Dizajn
Swing®
Radenie
2x(2P+PE)
Variant
svetlo šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5592G-C02349 B1
84,38 €
5592G-C02349 B1
5592G-C02349 C1
89,25 €
5592G-C02349 C1
5592G-C02349 D1
89,25 €
5592G-C02349 D1
5592G-C02349 S1
89,25 €
5592G-C02349 S1
5592G-C02349 H1
89,25 €
5592G-C02349 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou