Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím

Výbeh
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5599E-A02357 36
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Radenie
2P+PE
Variant
oceľová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5599E-A02357 01
Na otázku
5599E-A02357 01
5599E-A02357 03
74,86 €
5599E-A02357 03
5599E-A02357 08
Na otázku
5599E-A02357 08
5599E-A02357 32
Na otázku
5599E-A02357 32
5599E-A02357 33
Na otázku
5599E-A02357 33
5599E-A02357 34
Na otázku
5599E-A02357 34
5599E-A02357 36
Na otázku
5599E-A02357 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou