Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Výbeh
pre súčastné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5569E-A22357 34
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Radenie
2P+PE
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
5569E-A22357 33
Na otázku
5569E-A22357 33
5569E-A22357 34
Na otázku
5569E-A22357 34
5569E-A22357 36
Na otázku
5569E-A22357 36
5569E-A22357 01
Na otázku
5569E-A22357 01
5569E-A22357 03
Na otázku
5569E-A22357 03
5569E-A22357 08
Na otázku
5569E-A22357 08
5569E-A22357 32
Na otázku
5569E-A22357 32

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6681
produktov
a 21 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ