Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5519A-A02352 R2
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- vresová červená
POPIS
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Všeobecný návod k inštalácii a používaniu | 695,2 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 20,9 kB |