Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5519A-A02352 B
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 20,9 kB |