Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
- Kód produktu
- 5513H-C02357 64
- Dizajn
- Levit®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- žltá / dymová čierna
POPIS
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Všeobecný návod k inštalácii a používaniu | 695,2 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 119,1 kB |