Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Farba krytu je jasne biela.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).
zobraziť viac
Kód produktu
5513J-C02357 B1S1
Dizajn
Swing®L
Radenie
2x(2P+PE)
Variant
biela / svetlo šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5513J-C02357 B1
11,73 €
5513J-C02357 B1
5513J-C02357 B1C1
15,45 €
5513J-C02357 B1C1
5513J-C02357 B1C3
15,45 €
5513J-C02357 B1C3
5513J-C02357 B1S1
14,87 €
5513J-C02357 B1S1
5513J-C02357 B1R3
15,45 €
5513J-C02357 B1R3
5513J-C02357 C1
13,20 €
5513J-C02357 C1
5513J-C02357 D1
13,20 €
5513J-C02357 D1
5513J-C02357 S1
13,20 €
5513J-C02357 S1
5513J-C02357 H1
13,20 €
5513J-C02357 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.