Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5518G-A02359 H1
Dizajn
Swing®
Radenie
2P+PE
Variant
hnedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5518G-A02359 B1
5,17 €
5518G-A02359 B1
5518G-A02359 C1
5,63 €
5518G-A02359 C1
5518G-A02359 D1
5,63 €
5518G-A02359 D1
5518G-A02359 S1
5,63 €
5518G-A02359 S1
5518G-A02359 H1
5,63 €
5518G-A02359 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou