Prepínač sériový
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Dútnavku nemožno použiť.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Dútnavku nemožno použiť.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
- Kód produktu
- 3559K-C05345 N
- Dizajn
- Decento®
- Radenie
- 5
- Variant
- čierna
POPIS
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Dútnavku nemožno použiť.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 261,1 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 18,3 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 8,0 kB |