Prístroj spínača kartového so svorkou N

Horľavosť
K zapnutiu kontaktu dôjde vsunutím štandardnej karty s rozmermi 54 x 86 mm do štrbiny krytu.
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Možno použiť orientačnú tlejivku 3916-12221.
zobraziť viac
Kód produktu
3559-A92445
Radenie
1/0, 1/0So

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3559-A92445
11,05 €
3559-A92445

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou