Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou (2CHT132357C6237)

Horľavosť
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).
zobraziť viac
Kód produktu
2CHT132157C6237
Typové číslo
5513T-C02157 237W
Dizajn
Zoni®
Radenie
2x(2P+PE)
Variant
matná černá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CHT132157C6500
13,19 €
2CHT132157C6500
2CHT132157C6240
15,12 €
2CHT132157C6240
2CHT132157C6141
17,87 €
2CHT132157C6141
2CHT132157C6142
17,87 €
2CHT132157C6142
2CHT132157C6143
17,87 €
2CHT132157C6143
2CHT132157C6144
17,87 €
2CHT132157C6144
2CHT132157C6137
17,87 €
2CHT132157C6137
2CHT132157C6237
17,87 €
2CHT132157C6237

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6868
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou