Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).
- Kód produktu
- 2CHT132357C6240
- Typové číslo
- 5513T-C02357 240W
- Dizajn
- Zoni®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- matná biela
POPIS
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|