Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou
Tento produkt nahradil vami hľadaný
Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou (2CHT132357C6240)
Stupeň krytia: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc o vnútornom priemere 68 mm.
Pri montáži do dutých stien použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
zobraziť viac
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc o vnútornom priemere 68 mm.
Pri montáži do dutých stien použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
- Kód produktu
- 2CHT132157C6240
- Typové číslo
- 5513T-C02157 240W
- Dizajn
- Zoni®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- matná biela
POPIS
Stupeň krytia: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc o vnútornom priemere 68 mm.
Pri montáži do dutých stien použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.