Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou (2CKA001032A0484)

Vstup pre časovo riadené zníženie teploty, prepínač režimu (Zap, Vyp, Zníženie teploty - je indikované kontrolkou)
Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C (orientačná stupnica s číslami 1 až 6)
Spínacia teplotná diferencia: ± 0,4 K
Zníženie teploty (teplotný útlm): cca o 4 K z nastavenej hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v zopnutom stave 230 V AC – nie je bezpotenciálový)
Kontakt relé rozopne pri dosiahnutí nastavenej teploty.
10 A (4 A ), 250 V ACh
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre induktívnu záťaž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0514
Typové číslo
1095 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou, 2CKA001032A0514 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6313
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ