Batériový modul, 12 V DC, radový

Na zákazku
S olovenou gélovou batériou pre použitie so záložným napájacím
zdrojom SU/S 30.640.1 a pre udržanie napätia na zbernici
pri výpadku síete po dobu 10 minút (pri plnom zaťažení).
Pripojenie pomocou štandardného štvoržilového káblu.
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šírka: 8 M



Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Detailné informácie o výrobku

zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310062R0111
Typové číslo
AM/S 12.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Batériový modul, 12 V DC, radový, GHQ6310062R0111 390,64  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ