Rozhranie pre klimatizačné jednotky, zapustené

rozhranie mezi free@home a klimatizačnými jednotkami.
programovanie pomocou webového rozhrania s pripojeným systémovým modulom 2.0.

Menovité napätie: 110 - 230 V AC (+10% / –10%)
napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v x š x h): 39 x 40 x 12 mm



"Zariadenie prevádza telegramy free@home na infračervené príkazy a prenáša ich do klimatizačnej jednotky tzn. ""split jednotky"". Vysielač dodaného 2m káblu je

priamo

pripojený k infračervenému prijímaču klimatizácie. Split jednotka už neprijíma príkazy z diaľkového ovládača. Miesto toho ju je možné ovládať pomocou dotykového panelu alebo mobilnej aplikácie. Pri uvedení do prevádzky sa volí daný typ split jednotky, aktuálny zoznam kompatibilných jednotiek je priložený. Zariadenie je vhodné umiestniť do bežnej elektroinštalačnej krabice v blízkosti split jednotky. Pomocné napájenie nie je potrebné."

zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510005R0011
Typové číslo
SUG-F-1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie pre klimatizačné jednotky, zapustené, 2CDG510005R0011 191,88  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ