Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami
Kryt je vyrobený z plastu.
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
- Kód produktu
- 5519K-C02357
- Dizajn
- Decento®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
16 A, 250 V AC
Kryt je vyrobený z plastu.
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 261,1 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 18,4 kB |