Krabica montážna pre zapustenú montáž pre ABB-SmartTouch 7"

Na zákazku
Pre ABB-SmartTouch 7“ 6136/07-8xx-500.
pre zapustenú montáž a pre montáž do dutých stien.
Rozmery, pod omietku (v × š × h): 152 × 235 × 60 mm
Rozmery, do dutých stien (v × š × h): 146 × 227 × 50 mm
Bezhalogénové prevedenie.
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006136A0212
Typové číslo
6136/07 UP-500
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Krabica montážna pre zapustenú montáž pre ABB-SmartTouch 7", čierna 2CKA006136A0212 134,26  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ