Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Horľavosť
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
zobraziť viac
Kód produktu
5519H-A02997 18
Dizajn
Levit®
Radenie
2P+PE
Variant
macchiato / biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom, biela / biela 5519H-A02997 03 14,06  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom, macchiato / biela 5519H-A02997 18 14,56  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom, biela / dymová čierna 5519H-A02997 62 14,56  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ