Modul záznamu dát

Na zákazku
Dátový záznamový modul BDB/S 1.1 monitoruje dáta až v 35 kanáloch, vrátane záznamu prevádzkových hodín. Pripojenie k zbernici KNX bezskrutkovou zbernicovú svorkovnicou. Napájanie: iba po zbernici KNX (29 V DC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm< br/>Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110067R0011
Typové číslo
BDB/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul záznamu dát, 2CDG110067R0011 1 472,59  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ