Modul riadiací žalúziový

Na zákazku
Riadi polohu až 200 žalúzií v systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX v závislosti na okamžitej polohe Slnka. Pre riadenie vyššieho počtu žalúzií sa použije vyšší počet riadiacich modulov. Žalúziový riadiaci modul riadi polohu žalúzií na 4 fasádach objektu s väzbou na riadenie vnútorného osvetlenia aj vykurovania alebo chladenia.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Komunikácia po zbernici.
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310084R0111
Typové číslo
JSB/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul riadiací žalúziový, GHQ6310084R0111 1 631,22  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ