Rozhranie pre optické káble

Na zákazku
K nadviazaniu dvoch úsekov jednej línie ABB i-bus® KNX pomocou optických
káblov pri prenose na väčšie vzdialenosti, napr. medzi budovami a k ​​úspore
prepäťových ochrán a bleskozvodových. Prenosové pásmo 850 nm.
Dosiahnuteľná dĺžka trasy: 3,5 km.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C.
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm. Vstavaná hĺbka: 68 mm.
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6050053R0001
Typové číslo
LL/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie pre optické káble, GHQ6050053R0001 2 819,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ