Člen akčný pohonu hlavíc ventilov, 6 násobný, 230 V AC, radový

Na zákazku
Je vybavený 6 polovodičovými kanály. Je určený pre riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc (pre 24 V alebo 230 V), napr. 2-Dx2-00-101 pre riadenie kúrenia alebo chladenia. Jednotlivé kanály sú chránené proti skratu a preťaženiu.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24-230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 160 mA pri TU = 45 °C pre jeden kanál
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110116R0011
Typové číslo
VAA/S 6.230.2.1
Variant
6 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný pohonu hlavíc ventilov, 6 násobný, 230 V AC, radový, 6 násobný 2CDG110116R0011 710,26  €
Člen akčný pohonu hlavíc ventilov, 12 násobný, 230 V AC, radový, 12 násobný 2CDG110117R0011 1 205,06  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ