Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou a priloženým nosným strmeňom.
Pre včlenenie klasických tlačidlových ovládačov do systémovej elektrickej inštalácie ABB i-bus® KNX, so strednou polohou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
Počet vstupov: 2
Dotazovací napätie kontaktov spínačov 24 V je odvodené z napätia na zbernici KNX.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C
Rozmery (vx š xh): 53 x 45 x 28 mm

Len pre kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652 .
K tomu je nutné použiť zadarmo dodávané prídržnej dosky BJE - nutné uviesť do objednávky.


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006133A0225
Typové číslo
6108/06-AP-500
Variant
1-/2 násobné

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené, 1-/2 násobné 2CKA006133A0225 191,70  €
Rozhranie tlačidlové 2- / 4násobné, zapustené, 2-/4 násobné 2CKA006133A0227 219,68  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ