Video sada, 1 účastník 4,3"

Výbeh
Video sada ABB-Welcome Midi pre 1 účastníka.
Sada obsahuje:
Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 ( 2TMA210010A0002)
Škatule inštalačné, zapustená, veľkosť 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
Videotelefón domovej, s hands-free ovládaním 4,3 "(2TMA210050W0007)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210310N0005
Typové číslo
M20321-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Video sada, 1 účastník 4,3", 2TMA210310N0005 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ