Modul rozširujúci, vstavaný

Modul pre pripojenie až 12 vyzváňacích tlačidiel.
Prístroj možno zadnou stranou prilepiť k upevňovacie podložke.
Pripojovací kábel je súčasťou balenia, pripája sa k vstavané hlasovej jednotke.
Rozmery: 60 × 68 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 44
Pracovné teploty: -25 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0038
Typové číslo
83111-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul rozširujúci, vstavaný, 2TMA210010N0038 78,22  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ